FireLock™ V4603 型
- 库房用
- 轻度危险 | 中度危险 | 中度危险 | 库房用
- K25.2 | S.I.36.8
- LP-46低压上喷式
- 标准反应型
- 1" | 25 mm NPT、BSPT 或带沟槽的 FireLock™ IGS™
- 162°、212°、286° (F)
- 72°、100°、141° (C)
- FM,CNBOP
- 黄铜
- 175 psi | 12 bar
- 扳手:V46
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | Downloads | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
V4603 型 LP-46 FireLock™ 技术文件 | 40.98 |
|
|
FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ V9 型喷淋头接头安装说明 (I-V9) | I-V9 |
|
|
FireLock™ IGS V9 型 Installation-Ready 喷淋头接头技术文件 | 10.65 |
|
|
IGS™ Groove Specifications | 25.14 |
|
|
FireLock™自动喷淋头安装手册 | I-40 |
|