FireLock™ V4702型

  • 仓库 (ESFR)
  • 轻度危险 | 中度危险 | 中度危险 | 库房用
  • K16.8 | S.I.24.25
  • 下喷式
  • 迅速反应型
  • 3/4″ | 20 mm NPT、BSPT 或带沟槽的 FireLock™ IGS™
  • 155°、200° (F)
  • 68°、93° (C)
  • cULus, FM
  • 黄铜
  • 175 psi | 12 bar
  • 扳手:V44/47