FireLock™ V4802 型
- 仓库 (ESFR)
- 轻度危险 | 中度危险 | 中度危险 | 库房用
- K25.2 | S.I.36.8
- 下喷式
- 迅速反应型
- 1" | 25 mm 带沟槽的 FireLock™ IGS™
- 155°、200° (F)
- 68°、93° (C)
- cULus
- 黄铜
- 175 psi | 12 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
FireLock™ V4802 型技术文件 | 40.91 |
|
|
FireLock™ IGS V9 型 Installation-Ready 喷淋头接头技术文件 | 10.65 |
|
|
FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ V9 型喷淋头接头安装说明 (I-V9) | I-V9 |
|
|
IGS™ Groove Specifications | 25.14 |
|
|
FireLock™自动喷淋头安装手册 | I-40 |
|