FireLock™ V4996 型
- 仓库 (ESFR)
- 轻度危险 | 中度危险 | 中度危险 | 库房用
- K22.4 | S.I.32.0
- 下喷式
- 迅速反应型
- 1″ | 25 mm NPT/25mm BSPT/IGS Grooved
- 165°、212° (F)
- 74°、100°(摄氏度)
- cULus, FM
- 黄铜
- 175 psi | 12 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | Downloads | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
FireLock™ V4996 型技术文件 | 40.93 |
|
从街边的消防设备到室内的喷淋头,不会有任何难题。提供多功能性和价值。“Victaulic(唯特利)的产品始终处于领先地位