用于铜管的 GDC-CTS Go/No-Go 沟槽直径卷尺

  • 用于铜管圆周测量的Go/No-Go袖珍式卷尺
  • GDC-CTS卷尺只应用于检查符合ASTM B-88、DWV和ASTM B-306规范的CTS标准K型、L型、M型冷拔铜管规格的滚制开槽管道(管道尺寸2 -– 8英寸 | 54.0 -– 206.4毫米)的质量
  • GDC-EC 卷尺仅用于符合欧洲标准 EN 1057 R250(半冷拔)规格的滚制开槽管道(管道尺寸 54  - 159 mm)。
  • GDC-AC 卷尺仅用于检查澳大利亚标准 AS 1432 A 型、B 型和 D 型铜管的滚制开槽质量