用于铝管的沟槽管件

  • 采用传统沟槽端头 (OGS) 设计,可与 Victaulic(唯特利)接头配合使用
  • 可为尺寸1 – 8英寸/DN25 – DN200的管道提供弯头、三通、盲板和同心大小头以及沟槽 x 螺纹、沟槽 x 坡口和沟槽 x 沟槽等不同类型的转接短节
  • 如需了解其它配置,请与 Victaulic(唯特利)联系。
  • 管件:铝,ASTM B-26,356-T6合金。短节:符合ASTM B-210的铝管,6061T6或6063T6合金,标准重量。