用于AWWA球墨铸铁管道的沟槽管件(铸造)

  • 按照ANSI/AWWA C-606标准提供刚性半径沟槽AWWA尺寸管件
  • 管件中心至端面尺寸符合ANSI 21.10/AWWA C-110标准,壁厚符合AWWA C-153或ANSI 21.10/AWWA C-110标准
  • 提供多种不同的涂层和内衬
  • Victaulic(唯特利)公司可提供符合ANSI B16.1尺寸位置的双头螺纹管件
  • 尺寸 3 – 36″ | DN80 – DN900
  • 额定压力可达350 psi | 2413 kPa | 24 bar
  • 仅在某些地区销售,有关详细信息,请与 唯特利 联系