平端高密度聚乙烯 (HDPE) 管件 提供 SDR 7、SDR 9、SDR 11 和 SDR 17 规格 IPS 尺寸范围:2 – 8″,ISO 尺寸范围:63 – 225 mm 通径管件 用于 905 型、907 型、904 型 常规问题 技术问题请点这里
用于高密度聚乙烯 (HDPE) 管道的系统解决方案 用于高密度聚乙烯 (HDPE) 管道的系统解决方案。业内首创的用于机械连接高密度聚乙烯 (HDPE) 管道的 Installation-Ready™ 平端和沟槽技术