泵进口隔振组件

  • 含流量控制装置、减振挠性接头、量表和温度计套管装卸端口以及一体式法兰泵连接
  • 尺寸 3 – 12” | DN80 – DN300

North America

  • 381 系列 – Class 150 法兰连接;附带导流过滤器
  • 381G 系列 – 传统沟槽系统 (OGS) 连接;附带导流过滤器
  • 382 系列 – Class 150 法兰连接;附带 Y 型过滤器
  • 382G 系列 – OGS 连接;附带 Y 型过滤器
  • 法兰连接的最大额定工作压力为 300 psi | 2068 kPa | 21 bar

欧洲和澳大利亚

  • 391 系列 – 附带导流过滤器
  • 392 系列 – 附带 Y 型过滤器
  • 额定压力等于 PN10/16 或 Class 150 法兰连接或澳大利亚表 E 法兰的工作压力

中国 

  • 328 系列 – 随附导流过滤器
  • 额定压力等于 PN10/16 法兰连接的工作压力

香港

  • 331 系列 – 附带导流过滤器
  • 332 系列 – 附带 Y 型过滤器
  • 额定压力等于 PN10/16 法兰连接的工作压力

中国台湾地区

  • 334 系列 – 附带导流过滤器
  • 额定压力等于 PN10/16 法兰连接的工作压力

韩国

  • 337 系列 – 附带导流过滤器
  • 额定工作压力等于 PN10/16 或 JIS 10K 法兰连接的工作压力