带 ATC 阀和旁路选件的 KOIL-KIT™ 盘管套件
- 适用于各种热水和冷水应用,包括已处理的水系统和未处理的水系统等
- 79B 系列包括以下组件:一个 78Y 系列 Y 型过滤器/球阀或 78T 系列球阀活接头组合;一个 78U 系列活接头端口管件;一个平衡阀以及两根盘管和各种用于旁路阀的选件
- 79A 系列还提供将您选择的 ATC 阀门与 Victaulic(唯特利)KOIL-KIT 盘管套件装配在一起之后再发货的选项
- 尺寸 ½ – 2″ | DN15 – DN50
- 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系