手动平衡阀

  • “Y”型球形阀
  • TA 786、787H 和 78KH 系列:数字手轮,转 4 圈可以打开;包括记忆定位
  • TA 788 和 789 系列:数字手轮,转 8、12 或 16 圈可以打开(取决于尺寸);包括记忆定位
  • 额定温度 -4°F 至 250°F | -20°C 至 120°C

 

  • TA 786 系列焊接端头
    • 尺寸 ½ – 2" | DN15 – DN50
    • 300 psi/2068 kPa/20.7 bar
  • TA 787H 系列内螺纹管端和 78KH 系列外螺纹 NPT 活接头 x FEM NPT
    • 尺寸 ½ – 2" | DN15 – DN50
    • 400 psi/2758 kPa/27.6 bar
  • TA 788 系列法兰端头
    • 尺寸 2 ½ – 16" | 73.0 mm – DN400
    • 250 psi/1724 kPa/17.2bar
  • TA 789 系列沟槽端头
    • 尺寸 2 ½ – 12" | 73.0 mm – DN300
    • 350 psi/2413 kPa/24 bar

 

  • 仅在某些地区销售,有关详细信息,请与 唯特利 联系