用于铜管的 622 型 Mechanical-T 螺栓连接分支接口和四通组件
- 在铜管上任何能够开孔的位置提供直接支管连接
- 用于 K、L 和 M 类型的铜管
- 尺寸 2 ½ – 4” | 63.5 – 101.6 mm
- 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- 工作温度取决于所选的密封垫圈
- 仅在某些地区供货,有关详细信息,请与唯特利联系
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
用于铜管的 622 型 Mechanical-T 螺栓连接分支接口和四通组件提交文件 | 22.12 |
|
|
铜质连接产品现场安装手册 | I-600 |
|
|
铜管产品设计数据 | 22.06 |
|
|
铜管沟槽尺寸(US/DIN/BS/AS) | 25.06 |
|
|
铜管测试数据 | 22.07 |
|
|
ANSI/NSF 饮用水认证 | 02.06 |
|
|
冲击工具使用指南 | I-IMPACT |
|
饮用水管道连接和流量控制解决方案;Victaulic(唯特利)为商业和工业饮用水管道系统提供管道系统解决方案