Power Mule II工具动力驱动器

  • 驱动单个Victaulic®(唯特利™)切削开槽工具的理想选择
  • 重型两轮装置以准确开槽所必需的转速/功率驱动Victaulic(唯特利)切削开槽工具
  • 用于水平和垂直应用的旋转头
  • Power Mule II配有“前进-关-后退”控制器和一体的安全脚踏开关
  • 满负荷转速:35转/分钟
  • 电源要求:115 V、15 A、50/60Hz(可选 220 V)
  • 重量:190磅| 86千克