泵出口隔振组件
- 含流量控制装置、减振挠性接头、量表和温度计套管装卸端口以及一体式法兰泵连接
- 尺寸 3 – 12” | DN80 – DN300
North America
- 380 系列 – Class 150 法兰连接;附带蝶阀
- 380G 系列 – 传统沟槽系统 (OGS) 连接;附带蝶阀
- 383 系列 – Class 150 法兰连接;附带手动平衡阀
- 383G 系列 – OGS 连接;附带手动平衡阀
- 法兰连接的最大额定工作压力为 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
欧洲和澳大利亚
- 390 系列 – 附带蝶阀
- 额定压力等于 PN10/16 或 Class 150 法兰连接或澳大利亚表 E 法兰的工作压力
中国
- 327 系列 – 附带蝶阀
- 额定压力等于 PN10/16 法兰连接的工作压力
香港
- 330 系列 – 附带蝶阀
- 额定压力等于 PN10/16 法兰连接的工作压力
中国台湾地区
- 333 系列 – 附带蝶阀
- 额定压力等于 PN10/16 法兰连接的工作压力
韩国
- 336 系列 – 附带蝶阀
- 额定工作压力等于 PN10/16 或 JIS 10K 法兰连接的工作压力