管道锚固
- 帮助指引管道系统的立管移动(这些立管只使用 Victaulic Original Groove System (OGS) 产品设计和安装)
- 尺寸 2 – 24" | DN50 – DN600
- 压力可达 500 psi | 3447 kPa
- 仅在某些地区供货,有关详细信息,请与唯特利联系
- A10 号碳钢竖管锚固
- A20 号碳钢重型竖管锚固
- 用于狭窄空间的 A40 号碳钢竖管锚固
- WA20 号 AGS 碳钢重型竖管锚固
- 用于碳钢 NPS 立管管道
- 标准涂层:橙色瓷漆
- A10S 号不锈钢竖管锚固
- 用于狭窄空间的 A40S 号不锈钢竖管锚固
- 用于不锈钢 NPS 立管管道
- 仅限尺寸 2 – 6" – 与 Victaulic 644 型 Installation-Ready™ 过渡接头一起用于铜管竖管系统
- 已取得 NSF 认证,适用于 +73°F | +23°C 冷饮用水(根据 ANSI/NSF 61)和 +180°F | +82°C 热饮用水(根据 ANSI/NSF 372)的应用场合