QuickVic™ SD Installation-Ready™ 系统

  • 适用于尺寸 2"/DN50 及以下的壁厚 5 至 80 的碳钢管道系统的最经济和最高效的管道连接解决方案

 

  • Style P07 Installation-Ready™ Coupling
  • Style P08 Installation-Ready™ Slip Coupling
  • No. P10 Installation-Ready™ 90⁰ Elbow
  • P11 号 Installation-Ready™ 45º 弯头
  • No. P20 Installation-Ready™ Tee
  • P25 号 Installation-Ready™ 异径三通
  • No. P27 Installation-Ready™ Reducing on Run Tee
  • Style P50 Installation-Ready™ Reducing Coupling
  • P40 号螺纹适配接头(外螺纹 NPT x 平端)
  • P42 号螺纹接口
  • No. P80 Threaded Adapter (Female NPT x Plain End)
  • No. P47 Straight Dielectric Adapter (Plain End x Sweat)
  • No. P97 90⁰ Elbow Dielectric Adapter (Plain End x Sweat)
  • P60 号盲板/带出口盲板
  • Series P89 Full Port Ball Valve
  • PC3110 切割和标记工具

 

  • 供货尺寸:½ – 2"
  • 压力可达 300 psi/2068 kPa/21 bar
  • 也可用于符合 ASTM B241,40 号壁厚的 6061-T6 铝管