Series 906 Knife Gate Valve for HDPE Pipe

  • 用于含有固体、泥浆和/或腐蚀性介质的流体管路
  • 具有不锈钢定位环,适用于平端 HDPE 管道 (SDR 7 – 21)
  • 无需将阀门从管路上拆下即可“在线”更换所有易损件 - 采用已取得专利的 Installation-Ready™ 技术
  • 可提供气动、液压和手动执行机构
  • IPS HDPE 管道尺寸范围 3 – 8″
  • 压力可达150 psi | 1035 kPa | 10 bar