智能滚制开槽工具RG5200i

  • 首个智能滚制开槽工具
  • 全自动液压式车间工具为完全装配后供货,配备有接近扫描仪、控制台和用于 (4 – 24” |DN100 – DN600) 壁厚 10 – 40 管道的标准开槽辊
  • 增强型导轮在滚制开槽过程中让管道保持处于工具上
  • 工具随带 4 - 12″ | DN100 – DN300 传统沟槽系统辊轮和 14 – 24″ | DN350 – DN600 AGS™ 辊轮
  • 驱动器要求:一体式
  • 电源要求:标配 208/240 V,3 相,50/60 Hz。有关不同国家供电电压信息,请联系 Victaulic 获取详情。3 相的工具电源需要由当地有资质的电工进行硬接线。
  • 重量:1120 磅 | 508 千克