Rigid and Flexible AGS Long Run Fittings

  • 适用于机房和配送管道应用的一体式长管件
  • 尺寸 14 – 24″ | DN350 – DN600
  • 配有 Victaulic Advanced Groove System (AGS) 滚制开槽端头
  • 刚性连接:压力高达 350 psi | 2413 kPa,配备 W07 型接头
    • Nos. WR10, WR11, WR12, WR13, WR14, and WR15
  • 挠性连接:压力高达 350 psi | 2413 kPa,配备 W77 型接头
    • Nos. WR20, WR21, WR22, WR23, WR24, and WR25
  • 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系