Rigid and Flexible OGS Long Run Fittings

  • 适用于机房和配送管道应用的一体式长管件
  • 尺寸 2 1/2 – 12″ | 73.0 mm – DN300
  • 配有 Victaulic Original Groove System (OGS) 滚制开槽端头
  • 刚性连接:压力高达 750 psi | 5171 kPa,配备 107 型接头
    • R10 号、R11 号、R12 号、R13 号、R14 号和 R15 号
  • 挠性连接:压力高达 1000 psi | 6900 kPa,配备 177N/77 型接头
    • R20 号、R21 号、R22 号、R23 号、R24 号和 R25 号
  • 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系