配不锈钢阀板的 Installation-Ready™ 124 系列橡胶衬里蝶阀

  • 设计用于带 Victaulic Original Groove System (OGS) 槽型端头的不锈钢或碳钢管
  • 用于全额工作压力下的双向应用场合
  • 可提供多种手柄选项
  • 尺寸2 – 8英寸 | DN50 – DN200
  • 压力可达 232 psi | 1600 kPa | 16 bar
  • 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系