• 主页
  • 产品系列
  • 管道连接
  • 转换接头
  • 用于 PVC管道 的 Aquamine™ 2905 系列卡箍
适用于 PVC 管道的 2905 系列 Aquamine™ 接头 
  • 用于 PVC管道 的 Aquamine™ 2905 系列卡箍

用于 PVC管道 的 Aquamine™ 2905 系列卡箍

  • 尺寸 DN50 – DN300 | 2 – 12″
  • 压力可达 350 psi | 2413 kPa | 24 bar
常规问题 技术问题请点这里

相关资料

安装手册和技术文件列表

  • 所有资源
  • 技术文件
资源 文件编号 下载 加入下载列表
Aquamine™产品技术文件 50.01
  • 英语
  • 西班牙语(拉丁美洲)

软件图纸

查找与本产品相关的文件 >
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
为了让您在使用我们的网站时获得最佳体验,我们使用了 Cookie。在经过您允许之后,我们还会设置性能和功能 Cookie、分析 Cookie、广告 Cookie 和社交媒体 Cookie。如果您同意我们放置 Cookie,可以点击“全部接受”(您可以随时在将来改变主意)。有关更多信息,请查看我们的 Cookie 声明。