2957 系列 Aquamine™ 蝶阀
- 用于 Victaulic Aquamine™ 系统
- 用于全额工作压力下的双向应用场合
- 可提供多种手柄选项
- 尺寸 2 – 8’’ I DN50 – DN200
- 压力可达 250psi I 1724 kPa I 17 bar
- 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
Aquamine™产品技术文件 | 50.01 |
|
|
Aquamine™工程设计数据 | 50.02 |
|
|
Aquamine™产品安装手册 | I-Aquamine |
|