Aquamine™ Series 2970 Plain End Pipe Coupling
- 用于PVC系统的修复接头;无需进行管道制备
- 尺寸2 – 8英寸 | DN50 – DN200
- 压力可达350 psi | 2413 kPa | 24 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
Aquamine™产品技术文件 | 50.01 |
|
|
销售条款与条件(Aquamine™产品) | 29.01-Aquamine |
|
|
Aquamine™工程设计数据 | 50.02 |
|
|
Aquamine™产品安装手册 | I-Aquamine |
|