317系列AWWA止回阀
- 阀门设计、材料和测试都符合AWWA C-508中对水处理和废水处理应用的要求
- 尺寸 3 – 12″ | DN80 – DN300
- 压力可达175 psi | 1 207 kPa | 12 bar
- 仅在某些地区销售,有关详细信息,请与 唯特利 联系
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | Downloads | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
AWWA 止回阀 317 系列技术文件 | 23.09 |
|
|
AWWA沟槽系统设计数据 | 23.01 |
|
|
317 系列 AWWA 止回阀安装手册 | I-317 |
|
|
AWWA 现场安装手册 | I-300 |
|