385 系列隔振空气处理单元 (AHU) 组件
- 提供挂钩以满足 AHU 管道对隔离、过滤、平衡和排水的需求
- 旋启式接头可在安装期间适应盘管未对准以及垂直间距的变化
- 可提供六种标准配置(385A、385B、385C、385D、385E、385F 系列)
- 尺寸 2 x 2"/DN50 x DN50 至 6 x 4"/DN150 x DN100
- 压力可达 300 psi/2068 kPa/21 bar
- 温度可达 +230°F/+110°C
- 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系