386-SB 系列单分支管减压阀站
- 即装即用的单分支管减压站
- 在饮用水系统中可将系统压力降低并控制在指定的安全水平,不受上游压力变化和流量变化的影响
- 通常用于不适合使用标准 386 系列减压阀 (PRV) 站的狭窄空间安装场合;用户仍然需要低流量旁路功能,以获得最佳的低流量压力控制
- 可提供四种标准配置(386A-SB 系列、386B-SB 系列、386C-SB 系列和 386D-SB 系列)
- 尺寸 1 1/2 – 6″ | DN40 – DN150
- 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系