386-V 系列垂直减压阀站

  • 全集成、免拆快装式垂直减压阀 (PRV) 站
  • 在饮用水系统中可将系统压力降低并控制在指定的安全水平,不受上游压力变化和流量变化的影响
  • 通常用于不适合使用标准 386 系列减压阀 (PRV) 站的狭窄空间安装场合
  • 可提供四种标准配置(386A-V 系列、386B-V 系列、386C-V 系列、386D-V 系列)
  • 尺寸 1½ – 4″ | DN40 – DN100
  • 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
  • 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系