Series 387 and Series 388 Modular Dual Pump Skids
- 387 系列直插式模块化双橇装泵
- 388 系列端导流模块化双橇装泵
- 尺寸 2 1/2 – 10" | 73.0 mm – DN250
- 法兰连接的最大额定工作压力为 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- 工作温度:-30˚F 至 +230˚F | -34˚C 至 +110˚C
- 配置有 380/381/382/383 系列隔振泵立管
- 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系