Vic-300™ MasterSeal™ Series 461/Series E461 Stainless Steel Butterfly Valve

  • 尺寸2 – 12英寸/DN50 – DN300
  • 461 系列:具有传统沟槽系统 (OGS) 沟槽端头
  • E461 系列:具有 StrengThin™ 100 沟槽端头
  • 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
  • 设计用于全额工作压力下的双向、盲端应用场合
  • 可提供不带手柄、带齿轮操作机构、带杠杆锁手柄和记忆定位或带10位置手柄和记忆定位