707C 系列 FireLock™ 蝶阀 – 闭合位置监控
- 设计用于正常操作条件下的闭合位置监控
- 球墨铸铁阀体与带丁腈底座的阀板
- 尺寸2 – 8英寸 | DN50 – DN200
- 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | Downloads | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
FireLock™ 蝶阀707C系列技术文件 | 10.75 |
|
|
Firelock™ 蝶阀齿轮操作机构 765/705/766/707C 系列安装手册 | I-BFV_KIT |
|
|
766 系列和 707C 系列 FireLock™ 蝶阀安装手册 | I-766_707C |
|
|
707 系列 FireLock™ 闭合位置监控蝶阀安装手册 | I-707 |
|
|
《现场安装手册》 | I-100 |
|