716/716H 系列止回阀
- 特有橡胶封装阀板和焊接镍阀座
- 尺寸 2 – 12" | DN50 – DN300
- 压力可达365 psi | 2517 kPa | 25 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
716H/716 系列止回阀技术文件 | 08.08 |
|
|
挪威船级社海事认证 – 716/716H 系列 | TAP000012E |
|
|
饮用水产品认证:NarodowInstiytut Zdrowia Publicznego | 波兰认证 NIZP rev A |
|
|
716/717 系列备件更换手册 | I-716-717-KIT4 |
|