FireLock™ Series 717H High Pressure Check Valve
- 安装在无电镀镍面上时,特有配备O形密封环的不锈钢阀板
- 尺寸 2 – 3″ | DN50 – DN80
- 压力可达365 psi | 2517 kPa | 25 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
FireLock™ 717 系列和 717H 系列止回阀技术文件 | 10.08 |
|
|
饮用水产品认证:NarodowInstiytut Zdrowia Publicznego | 波兰认证 NIZP rev A |
|
|
用于 4-8/114.3 - 219.1mm 尺寸阀门的 FireLock™ 竖管止回阀 717R 系列成套配件安装手册 | I-717R |
|
|
《现场安装手册》 | I-100 |
|