722L 系列黄铜阀体球阀

  • 全通径内螺纹管口阀门,用于饮用水系统中的打开/关闭功能
  • 尺寸 ¼ – 2″/DN8 – DN50
  • 压力可达 600 psi | 4137 kPa | 41 bar
  • 已取得 ANSI/NSI 61 认证 - 适合用于 +73⁰F/+23⁰C 冷饮用水的应用场合;以及 ANSI/NSF 372 认证 - 适合用于 +140⁰F/+60⁰C 热饮用水的应用场合