727系列球阀
- 符合 NACE 标准的增强管口高压球阀
- 与竞争的标准管口球阀相比,流量性能提高1/3
- 浮动球降低了扭矩要求
- 尺寸 2 – 6" | DN50 – DN150
- 压力可达 1500 psi | 10342 kPa | 103 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
727 系列球阀技术文件 | 08.42 |
|
|
选择 Victaulic(唯特利)产品和服务有助于在上游油流和天然气行业实现环境、社会和治理 (ESG) 战略计划白皮书 | WP-40 |
|