W731-D系列导流过滤器
- 允许直接将进水管与水泵成90°角构建,节省机房的宝贵空间,同时保护水泵免受气蚀影响
- ANSI Class 150、澳大利亚标准表E、PN10/16、GB和JIS 10K
- 尺寸 3 – 12″ | DN80 – DN300
- 压力可达365 psi | 2517 kPa | 25 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
导流过滤器 731-D 系列提交文件 | 09.20 |
|
|
731-D 系列和 W731-D 系列导流过滤器安装手册 | I-731-D_W731-D |
|