751 系列 FireLock™ 报警止回阀
- 防止水从系统管道到供水管道的逆流
- 尺寸 1½ – 8″ | 40 – 200 mm
- 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
751 系列 FireLock™ 报警止回阀技术文件 | 30.01 |
|
|
751 系列 FireLock™ 报警止回阀安装挂图 | I-751-PST |
|
|
751 系列 FireLock™ 欧式报警止回阀站 (VDS) 系统安装调试挂图 | I-751-VDS-ADD |
|
|
751 系列 FireLock™ 报警止回阀安装、维护和测试手册 | I-751 |
|
|
FireLock™ 欧式消防阀 751 系列、764 系列、768 系列和 769 系列报警成套配件说明(仅限欧洲) | I-751-NXT-KIT |
|