Vic-300™ MasterSeal™ Series 761 Butterfly Valve
- 设计用于全额工作压力下的双向、盲端应用场合
- 可提供不带手柄、带齿轮操作机构、带杠杆锁手柄和记忆定位或带10位置手柄和记忆定位
- 尺寸 2 – 12" | DN50 – DN300
- 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
Vic-300™ MasterSeal™ 761 系列蝶阀技术文件 | 08.20 |
|
|
761/461 系列 Vic-300 MasterSeal™ 蝶阀安装和维护手册 | I-VIC300MS |
|
|
Det Norske Veritas Germanischer Lloyd Maritime Approval – Series 761 | TAP000012D |
|