764 系列 FireLock NXT™ 交替型湿式/干式阀
- 供货形式:提供裸阀或预装式阀组;或作为 Vic-Quick 竖管配套供应
- 尺寸 1½ – 8″ | 40 – 200 mm
- 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
FireLock NXT™交替型湿式/干式阀764系列技术文件 | 30.83 |
|
FireLock NXT™ 阀门解决方案不只是阀门 - 简单易用。我们针对客户的确切需求精心设计的 FireLock NXT™ 阀门