FireLock™ Series 707C Butterfly Valve – Supervised Closed
- 设计用于正常操作条件下的闭合位置监控
- 球墨铸铁阀体与带丁腈底座的阀板
- 尺寸 2 – 8" | DN50 – DN200
- 压力可达365 psi | 2517 kPa | 25 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
FireLock™ 高压碟阀(闭合位置监控)766 系列技术文件 | 10.83 |
|
|
Firelock™ 蝶阀齿轮操作机构 765/705/766/707C 系列安装手册 | I-BFV_KIT |
|
|
766 系列和 707C 系列 FireLock™ 蝶阀安装手册 | I-766_707C |
|