768N 系列 FireLock NXT™ 干式系统止回阀
- 用于管道可能冻结的场所,如没有供暖设施的仓库、室外停车库或体育场馆
- 执行机构选项:776 系列低压执行机构
- 能够以裸阀或预装式阀组形式供应,或作为 Vic-Quick 竖管配套供应,或与 745 系列 FireLock Fire-Pac 消防箱配套供应
- 尺寸 1½ – 8″ | DN40 – DN200
- 压力可达 300 psi | 2068 kPa | 20 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | Downloads | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
768N 系列 FireLock NXT™ 干式阀技术文件 | 31.80 |
|
|
重建套件说明,适用于 768N 系列 FireLock NXT™ 干式阀,769N 系列 FireLock NXT™ 雨淋阀和 769N 系列 FireLock NXT™ 预作用阀 | I-768N-769N-RBKIT |
|
|
FireLock NXT™ 768N 系列干式阀安装手册 | I-768N |
|
|
FireLock NXT™ 768N 系列干式阀安装挂图 | I-768N-PST |
|
FireLock NXT™ 阀门解决方案不只是阀门 - 简单易用。我们针对客户的确切需求精心设计的 FireLock NXT™ 阀门