自动平衡阀
- 压力可达365 psi | 2517 kPa | 25 bar
- 额定温度范围 -4°F 至 250°F | -20°C 至 120°C
- 76T、76B、76K、76V 系列
- 尺寸 ½ - 2″ | DN15 - DN50
- 包含一个带可更换孔板的自动平衡筒,订购时请指定平衡筒类型
- 带三元乙丙橡胶O形密封环和NPT螺纹的DZR黄铜阀体
- 压差范围 43.5 psi | 300 kPa | 3 bar 或 87 psi | 600 kPa | 6 bar
- 76G 系列
- 尺寸2½ - 6英寸 | DN65 - DN150
- 一体化孔板可直接进行流量测量
- 压差范围 1.9 - 87 psi | 13-600 kPa | 0.15-6 bar
- 仅在某些地区销售,有关详细信息,请与 唯特利 联系