76X系列ICSS低铅平衡阀

  • 适用于饮用水应用
  • 已取得 NSF 根据 ANSI/NSF 61(适用温度高达 180°F | 82°C)和 ANSI/NSF 372 进行的认证
  • 压差选项 2 - 32 psi | 13.78 - 220.6 kPa | .15 - 2 bar 和 5 - 60 psi | 34 - 414 kPa | 3 - 4 bar
  • 尺寸 ½ - ¾” | DN15 - DN20
  • 压力可达 400psi | 2758 kPa | 28bar
  • 仅在某些地区供货,有关详细信息,请与唯特利联系