772F 系列 FireLock™ 暗杆闸阀
- 可提供沟槽×沟槽或沟槽×法兰*
- 用于阀门遥控操作的切断场合
- 尺寸 2½ – 12″ | DN65 – DN300
- 压力可达 250 psi | 1724 kPa | 17 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | Downloads | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
闸阀771系列明杆支架型、772系列、773系列和774系列技术文件 | 10.92 |
|
|
Firelock™ NRS 暗杆灵活楔形 772 系列安装手册 | I-772_KIT |
|