TA Series 793/794 Differential Pressure Controller

  • 压差稳定能力可达 23.3 psi | 160 kPa | 1.6 bar
  • 793 系列
    • 采用 Ametal 阀体,提供绝缘保护
    • 尺寸 ½ – 2″ | DN15 – DN50
  • 794系列
    • 采用球墨铸铁主体
    • 尺寸 2½ – 4″ | DN65 – DN100
  • 仅在某些地区销售,有关详细信息,请与 唯特利 联系