798 系列 FireLock NXT™ 双气动执行机构
- 设计用于在 7 psi | 48 kPa | 0.5 bar 下启动,用于先导和喷淋头系统
- 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
798 系列 FireLock™ 双作用气动执行机构技术文件 | 30.61 |
|
FireLock NXT™ 阀门解决方案不只是阀门 - 简单易用。我们针对客户的确切需求精心设计的 FireLock NXT™ 阀门