7A2系列蝶阀 设计用于从真空到 300 psi/2065 kPa 的压力范围。 采用窄型设计,阀体内部带涂层,具有出色的流量特性和低断开扭矩 标准聚苯硫醚混合物(PPS) 涂层可适应多种的严苛工况。 双密封阀板在两个方向上提供气泡级密封 通过了 ANSI NSF-61-G 73°F/23°C 冷饮用水应用的 NSF 认证。 阀板有适合水应用的 EPDM 涂层,最高可承受 +230°F/+110°C 的温度。 可供货:带手动把手或齿轮操作机构 仅在某些地区供货,有关详细信息,请与唯特利联系 常规问题 技术问题请点这里