7B2 系列蝶阀

  • 特有取得认证的防水执行机构外壳,适用于室内或室外的生活用水或生活用水/消防工况组合的应用场合。
  • 采用球墨铸铁阀体与带 EPDM 涂层(含热熔聚苯硫醚混合物)的阀板。
  • 对于消防工况,获得 cULus 认证和 FM 认证,用于 175 psi/1206 kPa 压力的工况。
  • 通过了 ANSI NSF-61-G 73°F/23°C 冷饮用水应用的 NSF 认证
  • 特定区域有售,欲知详情,请与 Victaulic(唯特利)联系