7S2 和 7S2L 系列凸肩闸阀
- 根据 AS-2638.2 制造,设计用于压力高达 25 bar 的应用
- 仅有三个内部部件,维护简单
- 闸阀采用橡胶进行压力密封,可减少磨损和堵塞。由于是进行全径维护,所以能够保持流畅的内部流道。
- 仅可供货:带暗杆 (NRS) 操作装置
- 使用 Victaulic(唯特利)SC77 型 Installation-Ready™ 凸肩接头安装时,凸肩闸阀组件的重量最多可比法兰阀轻 1/3
- 特定区域有售,欲知详情,请与 Victaulic(唯特利)联系
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
用于凸肩钢管道的 7S2 系列凸肩闸阀技术文件 | 08.43 |
|
|
轻型凸肩闸阀7S2L系列技术文件,用于凸肩钢管 | 08.44 |
|