用于饮用水应用的 816 系列不锈钢止回阀

  • 仅用于不锈钢、镀锌碳钢和氯化聚氯乙烯 (CPVC) /聚氯乙烯 (PVC) 饮用水管道系统
  • 使用 P 级垫圈材料提高对典型饮用水消毒剂的耐受性
  • 尺寸 2 – 12" | DN50– DN300
  • 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
  • 工作温度:+0˚F 至 +180˚F | -18˚C 至 +82˚C
  • 为水平或垂直(向上流动)应用设计的弹性阀座弹簧复位旋启式止回阀
  • 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系